text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelycsap
Kivitel 1
gyűrűs biztosítóval
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített, köszörült, csupasz
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
foszfátozott
D1=Átmérő
5
L=Hossz
18
Acélkulcs
1.0503
D2
4,8
D3
10,7
L1
13
M1
0,7
N min.
1,8
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
1000 - 1200 N/mm²-re nemesítve, barnított.
Rozsdaments acél kivitel:
900 - 1050 N/mm²-re nemesítve, csupasz.
További információk
Használható az alábbiakkal:
Excenterkar 04290 és 04310.
Szemescsavarok 07180 és 07181.
Villák 07620.
Előnyök
Köszörült külső átmérő.
Nagy méretpontosság.
Pótalkatrészként használható.
Megfelelő biztosító gyűrűk mellékelve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak