text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenteres szorító
Kivitel 1
kettős
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
D=Rögzítőfurat
12
L=Fogantyúhossz
146±3
B
25
B1
14
D1
30
H
43,8
H1
30,3
L1
24,3
R
28
R1
31,2
Rögzítési mód
furat
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
1.7220 nemesíthető acél.
Golyó, műanyag.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
Megfelelő tengelycsap lásd 04250.
Az excenterkar egy logaritmikus spirális excenter, amely állandó szorítási jellemzőkkel bír a teljes munkafelületen.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak