text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenteres szorító
Kivitel 1
középszorítóval
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
D=Menet
M12
L=Fogantyúhossz
146±3
B
32
D1
30
H1 max.
49
H2
120
L1
61
L2
58
Rögzítési mód
furat
S
20
SW
19
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
Excenter, 1.7220 nemesíthető acél,
Szorítóvas, 1.1191 nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought