Excenteres szorító középszorítóval edzett acél barnított 04350-08
- Az excenteres szorítókarok gyors és nyomatékmentes befogásra szolgálnak
- A munkadarab nem igényel további biztosítást
- Egyszerű kezelés
- Nagy szorítóerők
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
69,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenteres szorító
Kivitel 1
középszorítóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
D=Menet
M8
L=Fogantyúhossz
104±2
B
20
D1
25
H1
max.
28
H2
74
L1
39
L2
37
Rögzítési mód
furat
S
12
SW
13
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
Excenter, 1.7220 nemesíthető acél,
Szorítóvas, 1.1191 nemesíthető acél.
Szorítóvas, 1.1191 nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.