text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítócsavar
Alaptest anyaga
edzett acél
D=Menet
M36x3
D1
19
H
73
H1
62
Max. szorítólöket
1,5
Max. meghúzó nyomaték az SW1-en Nm
45
Max. statikus terhelés kN
80
Névleges szorítóerő kN
40
S
5
SW1
13
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szorítócsavarok szabadalmaztatott szorítóékes rendszerrel vannak felszerelve. Ez a rendszer nagy szorítóerőket tesz lehetővé alacsony meghúzási nyomatékok és egyszerű kézi kezelés mellett. A szorítóékes rendszer minden helyzetben önzáró. A szorítócsavar külső menete révén gyorsan hosszabb út tehető meg, mielőtt sor kerülnek a befogásra a szorítóékes rendszerrel (akár 2,2 mm-es löket). A szorítócsavarok számos alkalmazási lehetőséget nyújtanak, főként a présekben, hidegsajtoló és szerszámgépekben, valamint a készülékgyártásban és a gyártóberendezés tervezésben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak