Szorítóanya edzett acél 04750-6012
- Integrált bolygókerekes hajtómű a kézi meghúzási nyomaték megsokszorozásához
- Minden befogási helyzetben önzáró
- Nagy szorítóerők
Mennyiségi egység
426,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóanya
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
alumínium
D=Menet
M12
B
14
D1
32
D2
60
D3
62
H
50
H1
10
Max. statikus
terhelés
kN
70
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
20
SW1
13
Szorítóerő
max. kN
60
T
max.
24
T
min.
16
UNSPSC Code
31161514
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, nemesíthető acél, fedél, alumínium.
Kivitel
karbonitridált.
További információk
A mechanikus szorítóanyák egyik lényeges jellemzője az integrált bolygókerekes hajtómű, amely megsokszorozza a kézi meghúzási nyomatékot. A szorítóanya a szorítóhoz történő kézi kézi beállítása után az „SW1“ kezelő hatlap jobbra forgatásával működésbe lép a bolygókerekes hajtómű hajtó fogaskereke. A szorítóanya minden befogási helyzetben önzáró. A szorítóanya számos befogási feladatra használható a gépgyártásban, különösen a szerszámok befogására présekben és hidegsajtolókban.
Megfelelő T-hornyos csavarok lásd 07040.
A szorítóanyák T-hornyos csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Megfelelő T-hornyos csavarok lásd 07040.
A szorítóanyák T-hornyos csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszelő mechanizmus
2) Csavarok T-hornyokhoz M 24 méretig, min. szilárdsági osztály 10.9
2) Csavarok T-hornyokhoz M 24 méretig, min. szilárdsági osztály 10.9
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.