Szorítóanya T-fogantyúval edzett acél 04751-40162
- Integrált bolygókerekes hajtómű a kézi meghúzási nyomaték megsokszorozásához
- Robosztus felépítés
- Minden befogási helyzetben önzáró
- Nagy szorítóerők
- Kézi kezelés
Mennyiségi egység
433,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóanya
Kivitel 1
T-fogantyúval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
alumínium
D=Menet
M16
Max. statikus
terhelés
kN
120
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
25
Szorítóerő
max. kN
40
T
max.
24
T
min.
16
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél ház, alumínium fedél, termoplasztikus műanyag csillag- és T-fogantyú
Kivitel
karbonitridált. Csillag- és T-fogantyú, fekete.
További információk
A csillag- vagy T-fogantyús szorítóanyák a jól bevált szorítóanya 04750 továbbfejlesztett változatai. A működtető hatlapet egy csillag-, ill. T-fogantyú váltotta fel, amelyet további reteszelő mechanizmussal egészítettek ki. Az integrált bolygókerekes hajtómű erősokszorosítóként szolgál, a reteszelő mechanizmus a ráállási mozgásról a tényleges befogásra való automatikus átkapcsolás valósítja meg. A legegyszerűbb kezelés mellett ezáltal, további csillag- vagy dugókulcs stb. használata nélkül, figyelemreméltó szorítóerők érhetők el. A robosztus felépítés, valamint az önzáró funkció nagy üzembiztonságot biztosít. A szorítóanyák a gépgyártáson túl univerzálisan használhatók minden olyan esetben, ahol magas szorítóerőkre van szükség alacsony igénybevétel mellett. Normális üzemi feltételek mellett (max. 120 °C) a szorítóanyák nem igényelnek karbantartást.
A menetes csapnak legalább Q 10.9 szilárdsági osztállyal kell rendelkeznie.
Az M16 menetnél kisebb menetátmérők esetén 12.9 szilárdsági osztályú mentes csapokat kell használni, ill. csökkenteni kell a maximálisan megengedett statikus igénybevételt.
A menetes csapnak legalább Q 10.9 szilárdsági osztállyal kell rendelkeznie.
Az M16 menetnél kisebb menetátmérők esetén 12.9 szilárdsági osztályú mentes csapokat kell használni, ill. csökkenteni kell a maximálisan megengedett statikus igénybevételt.
Előnyök
- Egyszerű, kézi kezelés.
- Nagy szorítóerők az erősítés révén.
- Gyors ráállás az átkapcsoló automatika révén.
- Nagy üzembiztonság az önzárás révén.
- Nagy szorítóerők az erősítés révén.
- Gyors ráállás az átkapcsoló automatika révén.
- Nagy üzembiztonság az önzárás révén.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszelő mechanizmus
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.