Befogócsap acél edzett és barnított 04395-050
- Párhuzamos felfogatás az asztalhoz képest
- A munkadarab támasztófelületének növelése
- Alkalmas zavaróél nélküli megmunkáláshoz
- A közbenső alátét megakadályozza a sérüléseket a gépasztalon
- A szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon
Mennyiségi egység
122,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Befogócsap
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Komponens
anyaga
sárgaréz
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
H
50
Szorítási tartomány
8-40
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szorítócsap , acél.
Szorítógyűrű, sárgaréz.
Szorítógyűrű, sárgaréz.
Kivitel
Szorítócsap, edzett és barnított.
Szorítógyűrű, fémtiszta.
Szorítógyűrű, fémtiszta.
További információk
A szorítócsapok horonybetétekkal közvetlenül rögzíthetők a gépasztalon. A szűk magassági tűrésosztályok (js6) párhuzamos befogást biztosítanak az asztalhoz.
A befogási tartomány 8 – 40 mm. Emellett szorítócsavarok is elérhetők a 40 – 67 mm-es és a 65 – 87 mm-es befogási tartományokhoz.
A közbetéttárcsa megakadályozza a gépasztal sérülését, valamint az elmozdulást a meghúzás során. A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
A befogási tartomány 8 – 40 mm. Emellett szorítócsavarok is elérhetők a 40 – 67 mm-es és a 65 – 87 mm-es befogási tartományokhoz.
A közbetéttárcsa megakadályozza a gépasztal sérülését, valamint az elmozdulást a meghúzás során. A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.