Ajtóretesz Jobbra 04362-116
- Ajtók, fedelek és burkolatok zárásához
Mennyiségi egység
4,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ajtóretesz
Kivitel 1
Jobbra
Alak
A
D=Rögzítőfurat
16
D1
80
D2
27
E
9
E1
6
H
24
UNSPSC Code
31162800
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
Szinterezett acél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.