text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ajtóretesz
Kivitel 1
Jobbra
Alak
A
D=Rögzítőfurat
12
D1
65
D2
23
E
7
E1
5
H
20
UNSPSC Code
31162800
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
Szinterezett acél.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought