text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ajtóretesz
Kivitel 1
Jobbra
Alak
A
D=Rögzítőfurat
10
D1
35
D2
18
E
7
E1
3
H
15
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Sintered steel
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak