Szorítócsap alátéttel nemesacél fémtiszta 04754-120
- felületkímélő
Mennyiségi egység
22,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítócsap
Kivitel 1
alátéttel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=befogási tartomány
0-10
D1=Külső átmérő
40
D=átmérő
20
H=Magasság
48
Acélkulcs
1.4305
H1
21
H2
7
SW
6
UNSPSC Code
27112101
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
1.0715 acél alátét.
1.0715 acél vagy 1.4305 nemesacél szorítóékek.
Kivitel
Horganyzott alátét.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
További információk
Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum positionieren und fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. A hengeres fejű csavar elforgatásával a szorítóékek megfeszülnek a furatban.
Előnyök
A felfogólemez vékony anyagvastagsága esetén is (fém: ≥8 mm vagy ≥4 mm ; fa ≥18 mm).
Felületkímélő befogás a furatban.
Kis méret.
Felületkímélő befogás a furatban.
Kis méret.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.