text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lemez
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
B=Szélesség
40
D=Menet
M6
L=Hossz
180
S=Vastagság
5
Acélkulcs
1.0037
B1
10,4
L1
160
UNSPSC Code
27112101
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
Material
Steel.
Version
Galvanised and trivalent blue passivated.
Note
Plates can be used in combination with a pivot bearing and cam clamp for indirect clamping. The plates are fastened to grid hole tables using clamping pins and washers. They can also be clamped to machine slot tables by combining with eccentric clamp modules.
Advantages
Flexible movement and positioning.
infinitely adjustable
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak