Szorító excentercsavar kombinálható acél 04521-08
- Közvetlenül használható gépasztalokon
- Leszorító hatással
- Anyagkímélő befogás
- Többszörös befogás
- Nyers munkadarab és kész munkadarab befogás lehetséges
Mennyiségi egység
69,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító excentercsavar
Kivitel 1
kombinálható
Alaptest
anyaga
acél
D=Menet
M8
B
19
H
12,7
H1
15,7
H2
6,4
H3
max.
21,4
L
43,2
L1
25,4
L2
19
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
28
S
1,5
S1
(szorítási út)
1,6
SW
5
SW1
7
Szorítóerő
kN
8,9
Tartozékok NLM
04521-10-1013
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Nemesített és barnított test.
Betétedzett és rezezett szorítódarab.
Betétedzett és rezezett szorítódarab.
További információk
A szorítódarabos és ütközős szorító excentercsavarral helytakarékos és költséghatékony többszörös befogások létesíthetők.
A többszörös befogások esetén a test hátoldala ütközőként használható.
A felszerelés rendszerint egy horonyban (B +0,05 mm) történik. A szorító alátét fogási magassága a horony mélysége révén változtatható.
A többszörös befogások esetén a test hátoldala ütközőként használható.
A felszerelés rendszerint egy horonyban (B +0,05 mm) történik. A szorító alátét fogási magassága a horony mélysége révén változtatható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.