Szorítóék kettős szerszámacél edzett 04527-12
- Ideális megoldás vízszintes és függőleges irányú többszörös befogásokhoz
- Nagy szorítóerőkhöz
- Egyaránt használható menetes furatban vagy T-horonyban
- Leszorító hatással
Mennyiségi egység
197,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóék
Kivitel 1
kettős
Kivitel 2
menetes furathoz
Terméktípus
oldalszorítás
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
szerszámacél
Komponens
felülete
edzett és barnított
B=Szélesség
41
D=Menet
M12X60
A
max.
49
A
min.
42
Alkalmazás
nyersdarabok
B1
30
C
36
E
5
G
M12
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
85
Rögzítési mód
menet
Szorítóerő
max. kN
40
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
Alaptest, befogó szegmensek, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, edzett.
Befogó szegmensek, edzett (49-51 HRC) és barnított.
Ékfelületek, köszörült.
Befogó szegmensek, edzett (49-51 HRC) és barnított.
Ékfelületek, köszörült.
További információk
Kompakt kivitelük révén a kettős szorítóékek kiválóan alkalmasak vízszintes és függőleges irányú többszörös befogásokhoz. Az edzett és köszörült ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
A megfelelő szorítóékek választhatóan raszteres furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A hengeresfejű csavar (DIN 912) becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és egy rögzített ütközőnek nyomják a munkadarabokat.
A kettős ék révén ennél a kivitelnél ún. ”leszorító hatás” jelentkezik.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
A megfelelő szorítóékek választhatóan raszteres furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A hengeresfejű csavar (DIN 912) becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és egy rögzített ütközőnek nyomják a munkadarabokat.
A kettős ék révén ennél a kivitelnél ún. ”leszorító hatás” jelentkezik.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Rajzi hivatkozás
D) Hengeres fejű csavar DIN 912
1) Ékes szorító
2) Munkadarab
3) Rögzített ütköző
1) Ékes szorító
2) Munkadarab
3) Rögzített ütköző
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.