Szorítóék csupasz edzett acél fekete edzett 04524-1112
- Alkalmas többszörös befogáshoz
- Nagy szorítóerőkhöz
- Egyaránt használható menetes furatban vagy T-horonyban
- A hosszlyuk révén tűréskiegyenlítés lehetséges
Mennyiségi egység
139,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóék
Kivitel 1
csupasz
Kivitel 2
kétoldalú
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
30
D=Menet
M12X40
A
max.
49,5
A
min.
44
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
C
22
E
3,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
85
Rögzítési mód
menet
Szorítóerő
max. kN
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
Kettős ék és befogó szegmensek, nemesacél.
Kivitel
Kettős ék és befogó szegmensek, edzett, fekete.
További információk
Működési elvük révén a szorítóékek kiválóan alkalmasak többszörös befogásokhoz. Az ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
A szorítóékek választhatóan menetes furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A szorítócsavar becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és a megmunkáló készülék rögzített ütközőinek nyomják a munkadarabokat.
A kettős ékben elhelyezett hosszfurat révén a szorítóékek eltolhatók, ill. kiegyenlíthetők a tűrések.
Eltolási út:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
A szorítóékek választhatóan menetes furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A szorítócsavar becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és a megmunkáló készülék rögzített ütközőinek nyomják a munkadarabokat.
A kettős ékben elhelyezett hosszfurat révén a szorítóékek eltolhatók, ill. kiegyenlíthetők a tűrések.
Eltolási út:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Rajzi hivatkozás
D) hengeres fejű csavar DIN 6912
1) Befogó felületek, sima
2) Befogó felületek, bordázott
3) Ékes szorító
4) Munkadarab
5) Rögzített ütköző
1) Befogó felületek, sima
2) Befogó felületek, bordázott
3) Ékes szorító
4) Munkadarab
5) Rögzített ütköző
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.