text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóék
Kivitel 1
csupasz
Kivitel 2
kétoldalú
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
28
D=Menet
M10X25
A max.
37
A min.
32
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
C
19
E
3,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
49
Rögzítési mód
menet
Szorítóerő max. kN
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
Kettős ék és befogó szegmensek, nemesacél.
Kivitel
Kettős ék és befogó szegmensek, edzett, fekete.
További információk
Működési elvük révén a szorítóékek kiválóan alkalmasak többszörös befogásokhoz. Az ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
A szorítóékek választhatóan menetes furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A szorítócsavar becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és a megmunkáló készülék rögzített ütközőinek nyomják a munkadarabokat.
A kettős ékben elhelyezett hosszfurat révén a szorítóékek eltolhatók, ill. kiegyenlíthetők a tűrések.

Eltolási út:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Rajzi hivatkozás
D) hengeres fejű csavar DIN 6912

1) Befogó felületek, sima
2) Befogó felületek, bordázott
3) Ékes szorító
4) Munkadarab
5) Rögzített ütköző
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak