Szorítóék csupasz szerszámacél edzett 04525-08
- Kompakt kivitel
- Ideális megoldás vízszintes és függőleges irányú többszörös befogásokhoz
- Nagy szorítóerőkhöz
- Egyaránt használható menetes furatban vagy T-horonyban
Sales unit
113,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Version 1
smooth
Version 2
for tapped hole
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
tool steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
B=Width
29
D=Thread
M8X25
A
max.
31
A
min.
27
Application
machined
B1
21
C
15
Clamping
force
max. kN
15
E
2,5
G
M8
Kind of fastening
thread
Tightening
torque
max. Nm
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
Description
Anyag
Alaptest, befogó szegmensek, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, edzett.
Befogó szegmensek, edzett (49-51 HRC) és barnított.
Ékfelületek, köszörült.
Befogó szegmensek, edzett (49-51 HRC) és barnított.
Ékfelületek, köszörült.
További információk
Kompakt kivitelük révén a szorítóékek kiválóan alkalmasak vízszintes és függőleges irányú többszörös befogásokhoz. Az edzett és köszörült ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
A megfelelő szorítóékek választhatóan raszteres furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A hengeresfejű csavar (DIN 912) becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és egy rögzített ütközőnek nyomják a munkadarabokat.
A szorítópofák 04525-08 és 04525-0810 nem bordázottak.
A kettős ékben elhelyezett hosszfurat révén a szorítóékek eltolhatók.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
A megfelelő szorítóékek választhatóan raszteres furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A hengeresfejű csavar (DIN 912) becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és egy rögzített ütközőnek nyomják a munkadarabokat.
A szorítópofák 04525-08 és 04525-0810 nem bordázottak.
A kettős ékben elhelyezett hosszfurat révén a szorítóékek eltolhatók.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Rajzi hivatkozás
D) Hengeres fejű csavar DIN 912
1) Ékes szorító
2) Munkadarab
3) Rögzített ütköző
1) Ékes szorító
2) Munkadarab
3) Rögzített ütköző
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.