Szorítóék alumínium eloxált 04522-16
- Két munkadarab egyidejű befogása
- Ideális megoldás kör és négyszög keresztmetszetű munkadarabok befogásához
- A kompakt kivitel helytakarékos többszörös befogást tesz lehetővé
- Leszorító hatással
Sales unit
149,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Component
material
mild steel
Surface finish
component
black oxidised
D=Thread
M16
L=Length
63,5
Application
machined
B1
min. - max.
49,7 - 52,8
B2
41,2
Clamping
force
max. kN
26,7
H
50,8
H1
25,4
Kind of fastening
thread
Tightening
torque
max. Nm
74,6
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Külső elem, alumínium profil.
Ék, betétedzésű acél.
Ék, betétedzésű acél.
Kivitel
Külső elem, eloxált.
Ék, barnított.
Ék, barnított.
További információk
A szorítóékkel egyidejűleg két munkadarab befogása végezhető el. A szorítóék kiválóan alkalmas kör és négyszög keresztmetszetű munkadarabok befogására. A kompakt kivitel révén helytakarékos többszörös befogás valósítható meg.
Rajzi hivatkozás
Befogott állapotban a táblázatban megadott méretnek el kell érnie a B1 max. értéket.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.