text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóék
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
barnított
D=Menet
M6
L=Hossz
23,8
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
B1 min. - max.
18,6 - 19,9
B2
16,1
H
19
H1
9,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
14,3
Rögzítési mód
menet
Szorítóerő max. kN
6,7
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Külső elem, alumínium profil.
Ék, betétedzésű acél.
Kivitel
Külső elem, eloxált.
Ék, barnított.
További információk
A szorítóékkel egyidejűleg két munkadarab befogása végezhető el. A szorítóék kiválóan alkalmas kör és négyszög keresztmetszetű munkadarabok befogására. A kompakt kivitel révén helytakarékos többszörös befogás valósítható meg.
Rajzi hivatkozás
Befogott állapotban a táblázatban megadott méretnek el kell érnie a B1 max. értéket.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak