Szorítóék alumínium eloxált 04522-04
- Két munkadarab egyidejű befogása
- Ideális megoldás kör és négyszög keresztmetszetű munkadarabok befogásához
- A kompakt kivitel helytakarékos többszörös befogást tesz lehetővé
- Leszorító hatással
Mennyiségi egység
13,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóék
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
barnított
D=Menet
M4
L=Hossz
15,9
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
B1
min. - max.
12,3 - 13,1
B2
10,4
H
12,7
H1
5,6
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
3,4
Rögzítési mód
menet
Szorítóerő
max. kN
2,2
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Külső elem, alumínium profil.
Ék, betétedzésű acél.
Ék, betétedzésű acél.
Kivitel
Külső elem, eloxált.
Ék, barnított.
Ék, barnított.
További információk
A szorítóékkel egyidejűleg két munkadarab befogása végezhető el. A szorítóék kiválóan alkalmas kör és négyszög keresztmetszetű munkadarabok befogására. A kompakt kivitel révén helytakarékos többszörös befogás valósítható meg.
Rajzi hivatkozás
Befogott állapotban a táblázatban megadott méretnek el kell érnie a B1 max. értéket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.