text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóék
Kivitel 1
megmunkálási ráhagyással
Kivitel 2
kétoldalú
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített
Alaptest színe
fekete
Komponens felülete
nemesített
B=Szélesség
30
D=Menet
M12X40
A max.
59,5
A min.
54
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
C
22
E
3,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
65
Rögzítési mód
menet
Szorítóerő max. kN
23
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
Kettős ék és befogó szegmensek, nemesacél.
Kivitel
Kettős ék és befogó szegmensek, nemesített, fekete.
További információk
Ennek a szorítóéknek a különlegessége a megmunkálási ráhagyásban rejlik. Ez a ráhagyás lehetővé teszi, hogy a munkadarab geometriához igazodó kontúrokat lehessen kialakítani. Működési elvük révén ezenkívül a szorítóékek kiválóan alkalmasak többszörös befogásokhoz. Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el.
A szorítóékek választhatóan menetes furatban vagy T-horonyban használhatók befogásra. A szorítócsavar becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és a megmunkáló készülék rögzített ütközőinek nyomják a munkadarabokat.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül mozgathatók-e az szorítóékek vagy kompenzálhatók a tűrések.

Eltolási út:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Figyelembe veendő
A szorítóékek a különlegessége a megmunkálási ráhagyásban rejlik (a M8 kivitel esetén szorítópofánként 3 mm, a M10, M12 és M16 kivitelek esetén szorítópofánként 5 mm).
Rajzi hivatkozás
D) hengeres fejű csavar DIN 6912

1) Szorítóék
2) Munkadarab
3) Ellentartó
4) Alaplemez
5) Hidraulikus/pneumatikus henger
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought