Szorítóék megmunkálási ráhagyással szerszámacél edzett 04526-1214
- Hosszráhagyás munkadarab kontúrok bedolgozásához
- Megmunkálási ráhagyás szorítópofánként
- Nagy szorítóerőkhöz
- Edzett alaptest
Mennyiségi egység
198,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóék
Kivitel 1
megmunkálási ráhagyással
Kivitel 2
T-horonyhoz
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
szerszámacél
Komponens
felülete
edzett és barnított
B=Szélesség
41
D=Menet
M12X30
A
max.
59
A
min.
52
Alkalmazás
nyersdarabok
B1
30
C
22
E
4
G
14
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
85
Rögzítési mód
T-horony
Szorítóerő
max. kN
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
Alaptest, szerszámacél.
Befogó szegmensek, szerszámacél (30 HRC).
Befogó szegmensek, szerszámacél (30 HRC).
Kivitel
Alaptest, edzett.
Befogó szegmensek, barnított.
Ékfelületek, köszörült.
Befogó szegmensek, barnított.
Ékfelületek, köszörült.
További információk
A szorítóékek a különlegessége a megmunkálási ráhagyásban rejlik (a kivitel 04526-08 esetén szorítópofánként 3 mm, a kivitelek 04526-12 és 04526-16 esetén szorítópofánként 5 mm). Ez a ráhagyás lehetővé teszi, hogy a munkadarab geometriához igazodó formákat lehessen kialakítani (lásd ábra).
A szorítópofák 04526-08 és 04526-0810 nem bordázottak.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
A szorítópofák 04526-08 és 04526-0810 nem bordázottak.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Egyedi igényre
Befogó szegmensek bedolgozott alakkal vagy más keménységgel.
Rajzi hivatkozás
D) hengeres fejű csavar DIN 912
1) Szorítóék
2) Munkadarab
3) Ellentartó
4) Alaplemez
5) Hidraulikus/pneumatikus henger
1) Szorítóék
2) Munkadarab
3) Ellentartó
4) Alaplemez
5) Hidraulikus/pneumatikus henger
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.