text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő alátét
Alaptest anyaga
edzett acél
H=Magasság
65
B
35,5
Támaszmagasság max.
107
Támaszmagasság min.
39
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
festett.
További információk
Ezen univerzális rögzítő alátámasztások összeállítását lásd a 02310 fejezetben.
Az univerzális rögzítő alátámasztások a 04070 cikkszámú lépcsősen fogazott szorítóvasakkal is használhatók.

Lépcsőfok magassága függőlegesen: 4,65 mm
Lépcsőfok magassága vízszintesen: 2,3 mm
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak