text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Munkadarab stabilizátor
Alaptest anyaga
acél
D=átmérő
50
L max.
650
L min.
450
Méret
50
UNSPSC Code
31161510
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
Acél.
Kivitel
Feketére oxidált teleszkópos rögzítőegység és rögzítőkészlet.
Csupasz tengely.
További információk
A munkadarab-stabilizátor hossza fokozatmentesen állítható. A tengely egy szorítómechanizmussal biztonságosan rögzíthető húzás és nyomás ellen.

A munkadarab-stabilizátor egy teleszkópos szorítóegységből áll, két rögzítőkészlettel és két B formájú gallérral ellátott szorítógolyóból a 25-ös vagy az 50-es rendszermérethez.
Egyedi igényre
Rögzítő készlet szorítógolyóval.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak