text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támcsavar
Kivitel 1
ellenanyával
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Magasság
50,6
E=Menethossz
30
G=Menet
M10
SW=kulcsnyílás
17
A
10
C
10,6
D
10
Rögzítési mód
külső menet
SW1
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
-
Rajzi hivatkozás
1) Ellenanya
Accessory
Alaplapok 01042.
Alapsínek 34000-15.
Hosszabbító darabok 02035-01.
Tartólemezek 33263.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak