text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támcsavar
Kivitel 1
ellenanyával
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Magasság
43
E=Menethossz
25
G=Menet
M6
SW=kulcsnyílás
13
A
6
C
12
D
6
Rögzítési mód
külső menet
SW1
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
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lekerekített csap révén a támcsavarok pozicionáló elemként is használhatók furatos munkadarabok számára.

A 02037-20020 és 02037-20040 változatok nyolclapúak.
Rajzi hivatkozás
1) Ellenanya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought