Támcsavar 02038-12057
- Ellenanyával szállítva
- Különböző méret és hossz
- Többek között szorítóvasakkal kombinálható
Mennyiségi egység
12,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támcsavar
A=Menet
M12
E=Menethossz
43
B
12
C
57
D
24
F
10
UNSPSC Code
31161504
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Ellenanya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.