Támasztótest edzett acél 02392-16032
- Köszörült és nemesített támasztófelületek
- Különböző magasságban kapható
- Rögzítés hengeresfejű csavarral
- Munkadarab felhelyezéséhez
Mennyiségi egység
35,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztótest
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Magasság
32
B=Átmérő
50
C=Atmenő furat DIN 912 hengere
M16
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.