text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóelem
Kivitel 1
nyomócsappal
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
22
D=külső átmérő
16
G=Menet
M8x15
H1=Magasság
37
H=Teljes magasság
47
L=Hossz
50
F N
6000
H2
20
H3
21,1
L1
16
L2
10
L3
20
M
M8x20
N
M8
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
0
Rugóerő, végső F2 kb. N
7
Rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka Nm
14
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Nyomócsap, nemesített és barnított.
Rajzi hivatkozás
M = Golyós nyomócsavar
N = Átmenő furat a belsü hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarhoz (DIN 912)

1) Elfordulás elleni biztosítás
2) Támaszcsavar
3) Hatlapú anya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak