text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóelem
Kivitel 1
állítható
Alaptest anyaga
edzett acél
A=Átmérő
19
H=Menet
M10
B
8
D
6
E
22
F
20
F N
300
G
17
K
25
L
16,3
Löket S
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
1,8
Rugóerő, végső F2 kb. N
3
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Támasztócsap, edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak