Támasztóelem edzett acél 02340-0508
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Összehangolás a munkadarabbal rugóerő révén
- Egyszerű szorító mechanizmus
Sales unit
756,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztóelem
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
alumínium
Elmozduási úthossz
5 mm
Teherbírás
N
8000
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Alaptest, betétedzett acél.
Ház, alumínium.
Ház, alumínium.
Kivitel
Alaptest, nitridált, mangánfoszfátozott és köszörült.
Ház, vörösre eloxált.
Ház, vörösre eloxált.
További információk
A támasztóelem munkadarabok túlhatározott megtámasztására szolgál. Megakadályozza a rezgéseket és a lehajlásokat a megmunkálás során.
Működési mód
1. A szorítóbütyöknek a vörös védőhüvely palástján található furatban 6-os imbuszkulccsal törtőnő elfordításával (6-os belső kulcsnyílás) a támasztó csap kis rugóerővel felfekszik a munkadarabra.
2. Ütközésig (lock) tovább forgatva a szorító mechanizmus helyzetváltoztatás nélkül rögzíti a támasztócsapot.
3. Ellenkező irányba forgatva (unlock) a rögzítés oldható. Ütközésig visszaforgatva a támasztócsap a végállásba áll.
2. Ütközésig (lock) tovább forgatva a szorító mechanizmus helyzetváltoztatás nélkül rögzíti a támasztócsapot.
3. Ellenkező irányba forgatva (unlock) a rögzítés oldható. Ütközésig visszaforgatva a támasztócsap a végállásba áll.
Felszerelés
A támasztóelemezt M6 csavarokkal rögzítse a készülékre.
Alternatíva: Az M12X10 hernyócsavart cserélje le az M12X30 méretűre és a támasztóelemet 21-es villáskulccsal rögzítse (pl. T-horonyba).
A biztonságos működés érdekében az M12 menetes furatnak mindig zárva kell lennie.
A támasztóelem 16 mm-rel süllyeszthető.
Az M8 menet különböző támasztócsapokkal szerelhető fel.
M12x30 hernyócsavarral és M12x14 T-horonyanyával (DIN 508) szállítva.
Alternatíva: Az M12X10 hernyócsavart cserélje le az M12X30 méretűre és a támasztóelemet 21-es villáskulccsal rögzítse (pl. T-horonyba).
A biztonságos működés érdekében az M12 menetes furatnak mindig zárva kell lennie.
A támasztóelem 16 mm-rel süllyeszthető.
Az M8 menet különböző támasztócsapokkal szerelhető fel.
M12x30 hernyócsavarral és M12x14 T-horonyanyával (DIN 508) szállítva.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar M12x30 DIN 913 (cserélhető)
2) T-horonyanya M12x14 DIN 508
2) T-horonyanya M12x14 DIN 508
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.