Támasztócsap edzett acél 02389-90-100236
- Precíz beállítás
- Átállítható
- Stabilitás
Mennyiségi egység
206,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
100
L=Hossz
236
Acélkulcs
1.7139
D1
M12
D2
10
D2
hengeres
fejű csavarhoz
M10
L1
25
UNSPSC Code
31162800
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
Támasztócsap, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült támasztócsapok a szerszám- és formakészítésben alkalmazható komponensek, amelyek a szerszámok és formák stabil alátámasztását, pontos beállítását és nagy stabilitását biztosítják.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.