Támasztócsap edzett acél 02389-90-080086
- Precíz beállítás
- Átállítható
- Stabilitás
Sales unit
43,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
80
L=Hossz
86
Acélkulcs
1.7139
D1
M12
D2
10
D2
hengeres
fejű csavarhoz
M10
L1
25
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Támasztócsap, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült támasztócsapok a szerszám- és formakészítésben alkalmazható komponensek, amelyek a szerszámok és formák stabil alátámasztását, pontos beállítását és nagy stabilitását biztosítják.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.