Támasztócsap edzett acél 02389-90-060096
- Precíz beállítás
- Átállítható
- Stabilitás
Sales unit
37,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support pin
Main
material
mild steel
D=diameter
60
L=Length
96
D1
M10
D2
8
D2
for
socket head screw
M08
L1
20
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Támasztócsap, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült támasztócsapok a szerszám- és formakészítésben alkalmazható komponensek, amelyek a szerszámok és formák stabil alátámasztását, pontos beállítását és nagy stabilitását biztosítják.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.