text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Support pin
Main material
mild steel
D=diameter
50
L=Length
46
D1
M10
D2
8
D2 for socket head screw
M08
L1
20
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Támasztócsap, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült támasztócsapok a szerszám- és formakészítésben alkalmazható komponensek, amelyek a szerszámok és formák stabil alátámasztását, pontos beállítását és nagy stabilitását biztosítják.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought