text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
40
L=Hossz
96
Acélkulcs
1.7139
D1
M10
D2
8
D2 hengeres fejű csavarhoz
M08
L1
20
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Support pin low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
Steel support pins are components in tool and die making that ensure the stable support, precise alignment and high stability of tools and dies.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak