text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Support block
Main material
QT steel
Main colour
black oxidised
A=Height
32
B hole for DIN 912 screw
M16
C
M16
D
15
E
32
F
50
G
50
H
100
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
Material
Carbon steel.
Version
Tempered, black oxidised.
Contact faces ground.
Note
Support blocks are for placing under long workpieces to prevent bending during machining or clamping. The tapped hole is for mounting fixture elements between the grid holes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak