Támasztóblokk edzett acél barnított 02392-05-36012063
- Köszörült és nemesített támasztófelületek
- Különböző magasságban kapható
- Rögzítés hengeresfejű csavarral
- Munkadarab felhelyezéséhez
Sales unit
144,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support block
Main
material
QT steel
Main
colour
black oxidised
A=Height
63
B
hole for
DIN 912 screw
M12
C
M12
D
37
E
35
F
50
G
50
H
100
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A támasztó blokkok megakadályozzák, hogy a befogás során a munkadarabok behajoljanak. A menetes furat
a raszterfuratok közötti készülékelemek rögzítésére szolgál.
a raszterfuratok közötti készülékelemek rögzítésére szolgál.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.