Támasztóblokk edzett acél barnított 02392-05-36012032
- Köszörült és nemesített támasztófelületek
- Különböző magasságban kapható
- Rögzítés hengeresfejű csavarral
- Munkadarab felhelyezéséhez
Mennyiségi egység
110,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Support block
Main
material
QT steel
Main
colour
black oxidised
A=Height
32
B
hole for
DIN 912 screw
M12
C
M12
D
19
E
32
F
50
G
50
H
100
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A támasztó blokkok megakadályozzák, hogy a befogás során a munkadarabok behajoljanak. A menetes furat
a raszterfuratok közötti készülékelemek rögzítésére szolgál.
a raszterfuratok közötti készülékelemek rögzítésére szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.