Támaszték edzett acél 02155-1205110
- Állítható támasz
- Különböző felszerelhető feltétek
Mennyiségi egység
22,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támaszték
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Teljes hossz
51
B=Menethossz
33
C=kulcsnyílás
22
F=Menet
M12
D
7
E
24,5
G
M10 x 10
Rögzítési mód
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes ülék
2) Támasz
2) Támasz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.