text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőhasáb
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított, edzett és köszörült
B=Szélesség
58
D=furatátmérő
17,5
H=Magasság
60
L=Hossz
199
Acélkulcs
1.7131
G hengeres fejű csavarhoz
M16
Horonyszélesség
18
L1
63
L2
100
L3
150
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
Edzett acél, 1.7131.
Kivitel
barnított.
betétedzett és köszörült.
További információk
A szorítólécek készülékelemek rögzítésére szolgálnak a T-hornyon keresztül.
A szorítólécek változatos felszerelése a gépasztalra vagy egy alapelemre a megfelelő furattávolság által adott.
A rögzítőfurat és a rögzítő hosszfurat kombinációja révén átlós felszerelés is lehetséges.
Accessory
DIN 912 hengeresfejű csavarok
Anyák DIN 508 T-hornyokhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought