Rögzítőhasáb edzett acél barnított, edzett és köszörült 02395-05-18149
- Rugalmas használat
- Átlós rögzítés lehetséges
- Rögzítés 50, 63 és 100 mm-es távolságokban
Mennyiségi egység
188,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Clamping rail
Main
material
mild steel
Surface finish
body
black oxidised, hardened and ground
B=Width
58
D=bore diameter
17,5
H=Height
60
L=Length
149
G
for
socket head screw
M16
L1
63
L2
100
Slot
width
18
Steel code
1.7131
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
Edzett acél, 1.7131.
Kivitel
barnított.
betétedzett és köszörült.
betétedzett és köszörült.
További információk
A szorítólécek készülékelemek rögzítésére szolgálnak a T-hornyon keresztül.
A szorítólécek változatos felszerelése a gépasztalra vagy egy alapelemre a megfelelő furattávolság által adott.
A rögzítőfurat és a rögzítő hosszfurat kombinációja révén átlós felszerelés is lehetséges.
A szorítólécek változatos felszerelése a gépasztalra vagy egy alapelemre a megfelelő furattávolság által adott.
A rögzítőfurat és a rögzítő hosszfurat kombinációja révén átlós felszerelés is lehetséges.
Accessory
DIN 912 hengeresfejű csavarok
Anyák DIN 508 T-hornyokhoz
Anyák DIN 508 T-hornyokhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.