Rögzítőhasáb edzett acél barnított, edzett és köszörült 02395-05-14199
- Rugalmas használat
- Átlós rögzítés lehetséges
- Rögzítés 50, 63 és 100 mm-es távolságokban
Mennyiségi egység
183,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőhasáb
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított, edzett és köszörült
B=Szélesség
48
D=furatátmérő
13,5
H=Magasság
50
L=Hossz
199
Acélkulcs
1.7131
G
hengeres
fejű csavarhoz
M12
Horonyszélesség
14
L1
63
L2
100
L3
150
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
Edzett acél, 1.7131.
Kivitel
barnított.
betétedzett és köszörült.
betétedzett és köszörült.
További információk
A szorítólécek készülékelemek rögzítésére szolgálnak a T-hornyon keresztül.
A szorítólécek változatos felszerelése a gépasztalra vagy egy alapelemre a megfelelő furattávolság által adott.
A rögzítőfurat és a rögzítő hosszfurat kombinációja révén átlós felszerelés is lehetséges.
A szorítólécek változatos felszerelése a gépasztalra vagy egy alapelemre a megfelelő furattávolság által adott.
A rögzítőfurat és a rögzítő hosszfurat kombinációja révén átlós felszerelés is lehetséges.
Accessory
DIN 912 hengeresfejű csavarok
Anyák DIN 508 T-hornyokhoz
Anyák DIN 508 T-hornyokhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.