text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping rail
Main material
mild steel
Surface finish body
black oxidised, hardened and ground
B=Width
48
D=bore diameter
13,5
H=Height
50
L=Length
149
G for socket head screw
M12
L1
63
L2
100
Slot width
14
Steel code
1.7131
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Edzett acél, 1.7131.
Kivitel
barnított.
betétedzett és köszörült.
További információk
A szorítólécek készülékelemek rögzítésére szolgálnak a T-hornyon keresztül.
A szorítólécek változatos felszerelése a gépasztalra vagy egy alapelemre a megfelelő furattávolság által adott.
A rögzítőfurat és a rögzítő hosszfurat kombinációja révén átlós felszerelés is lehetséges.
Accessory
DIN 912 hengeresfejű csavarok
Anyák DIN 508 T-hornyokhoz
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak