Rögzítő készlet t-horonyhoz acél 02404-5028
- Alkalmas T-hornyos gépasztalokon való használatra
- Interfész stabilizátorhoz kalottás szorítógolyók révén
Mennyiségi egység
207,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő készlet
Kivitel 1
t-horonyhoz
Alaptest
anyaga
acél
B=Hossz
28
D1=Menet
M10
D=golyóátmérő
50
H=Magasság
10
D2
78
H1
30
Méret
50
UNSPSC Code
31161508
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
Acél.
További információk
A T-hornyokhoz való rögzítő készlet alkalmas a T-horonnyal ellátott gépasztalokon történő alkalmazásra.
A két rendszerméret között cserélhetők a szorítógolyók.
A két rendszerméret között cserélhetők a szorítógolyók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.