Prizma függőleges edzett acél 02388-05-60512075
- Támasztó- és pozicionáló elem kör alakú munkadarabokhoz
- Köszörült és edzett támasztófelületek
- Illesztett furatok révén leszúrhatók
Mennyiségi egység
338,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizma
Kivitel 1
függőleges
Alaptest
anyaga
edzett acél
A
75
B
Ø
illesztőcsavarhoz
12 F7
C
min.
15
C
ellenőrző Ø
70±0,003
C
max.
100
D
32
E
124,142
F
C/2x√2+39,645
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Prizma- és támasztófelületek, köszörült.
Prizma- és támasztófelületek, köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.