text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Prizma
Kivitel 1
függőleges
Alaptest anyaga
edzett acél
A
63
B Ø illesztőcsavarhoz
16 F7
C min.
15
C ellenőrző Ø
50±0,003
C max.
80
D
M16
E
25
F
95,071
G
C/2 x√ 2+34,716
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Prizma- és támasztófelületek, köszörült.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak