Prizma Balra edzett acél 02388-05-6311630
- Támasztó- és pozicionáló elem kör alakú munkadarabokhoz
- Köszörült és edzett támasztófelületek
- Illesztett furatok révén leszúrhatók
- 50 ... 600 mm munkadarab átmérők befogása
Mennyiségi egység
357,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizma
Kivitel 1
Balra
Alaptest
anyaga
edzett acél
A
16 F7
B
M16
C
20
D
max.
600
D
min.
50
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Ferde (30°)támasztófelületek, köszörült.
Ferde (30°)támasztófelületek, köszörült.
További információk
A balos prizmás blokkok kör keresztmetszetű alkatrészek pozicionálására használhatók. A prizmás blokkok lehetővé teszik a mindenkori munkadarab átmérőhöz történő igazodást.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.