text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Prizma
Kivitel 1
Balra
Alaptest anyaga
edzett acél
A
12 F7
B
M12
C
23
D max.
600
D min.
50
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Ferde (30°)támasztófelületek, köszörült.
További információk
A balos prizmás blokkok kör keresztmetszetű alkatrészek pozicionálására használhatók. A prizmás blokkok lehetővé teszik a mindenkori munkadarab átmérőhöz történő igazodást.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak